Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
9.73 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
8.98 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
21.26 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
21.26 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
55.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
55.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
55.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
14.24 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
14.24 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
8.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
36.29 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
36.29 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
36.29 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
31.68 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
31.68 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali