Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
4.37 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | ||
4.94 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
4.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
10.30 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
10.30 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/4B(8A) | ||
10.30 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
10.30 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | ||
26.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
26.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
26.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
26.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
6.52 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
6.92 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | ||
6.79 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
4.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
3.61 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
18.49 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
18.49 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
18.49 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
18.49 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
14.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
14.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
14.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
14.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali