Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCS13A-P-1B |
SCS13A-P-2B |
SUS304-P-1/4B |
SUS304-P-1/8B |
SUS304-P-3/4B |
SUS304-P-3/8B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | ||
14.43 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | ||
2.25 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
2.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | ||
4.79 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
2.63 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali