Acciaio inox, raccordo per tubi filettato, nipplo riduttore esagonale [SNR]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-SNR-1/2B-1/4B
SCS13A-SNR-1/2B-3/8B
SCS13A-SNR-1/4B-1/8B
SCS13A-SNR-1B-1/2B
SCS13A-SNR-1B-3/4B
SCS13A-SNR-2B-1B
SCS13A-SNR-2B-11/2B
SCS13A-SNR-2B-11/4B
SCS13A-SNR-3/4B-1/2B
SCS13A-SNR-3/4B-3/8B
SCS13A-SNR-3/8B-1/4B
SCS13A-SNR-3/8B-1/8B
SCS13A-SNR-11/2B-1B
SCS13A-SNR-11/2B-3/4B
SCS13A-SNR-11/2B-11/4B
SCS13A-SNR-11/4B-1B
SCS13A-SNR-11/4B-3/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

8.50 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)

8.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

5.70 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)

15.90 €

1 8 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

17.21 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

61.94 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)

61.94 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

61.94 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

11.29 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

10.99 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)

5.70 €

1 7 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

5.70 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)

39.46 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

39.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

39.46 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

26.55 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

27.22 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico