Codice articolo del costruttore: SUS304-N-1/2B
Marca: MIE TECHNO
Prezzo: 2.34 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS304-N-1/2B
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura nominale M1 | 1/2B(15A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi a vite in acciaio inox, nippli doppi [N], il codice articolo è il seguente: SUS304-N-1/2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS304-N-1/2B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali