Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo singolo [NS]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304-NS-1/2B
SUS304-NS-1B
SUS304-NS-11/2B
SUS304-NS-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.54 €

1 6 giorni 1/2B(15A)

5.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)

5.42 €

1 14 giorni 1 1/2B(40A)

4.81 €

1 13 giorni 1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli singoli
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico