Acciaio inox - Raccordo per tubi a vite - Nipplo lungo [NL]

Acciaio inox - Raccordo per tubi a vite - Nipplo lungo [NL]
  • Sconto volumi elevati
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno - Screw-in tube fitting - Long nipple .
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304-NL-1/4B-200
SUS304-NL-1/8B-100
SUS304-NL-3/4B-200
SUS304-NL-3/8B-50
SUS304-NL-21/2B-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Lunghezza L
(mm)

8.39 €

1 8 giorni 1/4B(8A)200

4.45 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)100

10.89 €

1 14 giorni 3/4B(20A)200

4.34 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)50

38.69 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico