Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1B | ||
19.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 2B | |
25.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 2B | |
43.12 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 3B | ||
66.17 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 3B | ||
72.25 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 3B | ||
69.51 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 4B | ||
80.40 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 4B | ||
88.16 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 5B | ||
102.32 € 67.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 6B | |
215.98 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 6B | ||
290.01 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 8B | ||
433.50 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 10B | ||
13.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1 1/2B | |
21.04 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 1 1/2B | ||
10.46 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1 1/4B | ||
11.89 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 1 1/4B | ||
31.62 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 2 1/2B | ||
47.29 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 2 1/2B | ||
64.63 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 2 1/2B | ||
129.05 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH10 | 4B | ||
99.69 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH10 | 4B |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito a 90° | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali