Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 1 | 21 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1/2B | ||
12.54 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 1/2B | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1B | |
12.54 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 1B | ||
16.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 2B | |
21.18 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 2B | ||
32.32 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 2B | ||
8.37 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 3/4B | ||
12.54 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 3/4B | ||
13.65 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 3/4B | ||
37.91 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 3B | ||
57.75 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 3B | ||
65.33 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 4B | ||
94.58 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 4B | ||
126.19 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 4B | ||
117.83 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 5B | ||
119.02 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 6B | ||
174.85 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 6B | ||
248.96 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 8B | ||
392.24 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 10B | ||
10.69 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1 1/2B | ||
15.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 1 1/2B | |
24.62 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 1 1/2B | ||
9.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 1 1/4B | ||
13.60 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 1 1/4B | ||
20.01 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH40 | 1 1/4B | ||
672.94 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 12B | ||
795.96 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 12B | ||
28.49 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH10 | 2 1/2B | ||
42.06 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH20 | 2 1/2B | ||
26.94 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH10 | 1/2B | ||
30.58 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH10 | 2B | ||
16.25 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH10 | 3/4B | ||
12.81 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH10 | 1B | ||
12.81 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH10 | 3/4B |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito a 90° | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali