Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 8 giorni | 10A | ||
16.90 € | 1 | 6 giorni | 15A | ||
21.07 € | 1 | 6 giorni | 20A | ||
29.33 € | 1 | 6 giorni | 25A | ||
38.50 € | 1 | 6 giorni | 32A | ||
38.50 € | 1 | 6 giorni | 40A | ||
43.10 € | 1 | 6 giorni | 50A | ||
64.63 € | 1 | 6 giorni | 65A | ||
66.17 € | 1 | 6 giorni | 80A | ||
83.11 € | 1 | 6 giorni | 100A | ||
113.76 € | 1 | 7 giorni | 125A | ||
111.13 € | 1 | 8 giorni | 150A | ||
166.89 € | 1 | 8 giorni | 200A | ||
249.05 € | 1 | 7 giorni | 250A | ||
283.63 € | 1 | 8 giorni | 300A |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | Flangia a norma JIS | Con flangia | Flange a piastra (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Sede superficie intera (FF) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 10K |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali