Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUSF304-TRFF-5K-15A |
SUSF304-TRFF-5K-20A |
SUSF304-TRFF-5K-25A |
SUSF304-TRFF-5K-32A |
SUSF304-TRFF-5K-40A |
SUSF304-TRFF-5K-50A |
SUSF304-TRFF-5K-65A |
SUSF304-TRFF-5K-80A |
SUSF304-TRFF-5K-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 6 giorni | 15A | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 20A | ||
17.90 € 7.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25A | |
36.59 € | 1 | 6 giorni | 32A | ||
36.59 € | 1 | 6 giorni | 40A | ||
43.73 € | 1 | 6 giorni | 50A | ||
65.70 € | 1 | 6 giorni | 65A | ||
79.99 € | 1 | 8 giorni | 80A | ||
84.22 € | 1 | 8 giorni | 100A |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | Flangia a norma JIS | Con flangia | A vite |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 5K | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali