Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUSF304-TRFF-10K-15A |
SUSF304-TRFF-10K-20A |
SUSF304-TRFF-10K-32A |
SUSF304-TRFF-10K-40A |
SUSF304-TRFF-10K-50A |
SUSF304-TRFF-10K-65A |
SUSF304-TRFF-10K-80A |
SUSF304-TRFF-10K-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
18.44 € 6.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15A | |
20.57 € 9.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20A | |
36.27 € 14.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32A | |
36.27 € 14.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40A | |
40.55 € 18.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50A | |
82.73 € | 1 | 7 giorni | 65A | ||
60.14 € 24.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80A | |
88.80 € | 1 | 8 giorni | 100A |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | Flangia a norma JIS | Con flangia | A vite |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 10K | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali