• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Flangia per tubi in acciaio inox, tipo cieco, profilo piatto JIS5K, SUSF304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUSF304-BLFF-5K-10A
SUSF304-BLFF-5K-15A
SUSF304-BLFF-5K-20A
SUSF304-BLFF-5K-25A
SUSF304-BLFF-5K-32A
SUSF304-BLFF-5K-40A
SUSF304-BLFF-5K-50A
SUSF304-BLFF-5K-65A
SUSF304-BLFF-5K-80A
SUSF304-BLFF-5K-100A
SUSF304-BLFF-5K-125A
SUSF304-BLFF-5K-150A
SUSF304-BLFF-5K-200A
SUSF304-BLFF-5K-250A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

8.20 €

1 8 giorni 10A

7.30 €

1 8 giorni 15A

9.13 €

1 8 giorni 20A

11.47 €

1 8 giorni 25A

21.35 €

1 8 giorni 32A

24.07 €

1 8 giorni 40A

28.65 €

1 6 giorni 50A

41.13 €

1 6 giorni 65A

54.93 €

1 8 giorni 80A

75.24 €

1 8 giorni 100A

118.29 €

1 6 giorni 125A

135.25 €

1 8 giorni 150A

258.98 €

1 8 giorni 200A

360.74 €

1 8 giorni 250A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia Flangia a norma JIS Con flangia Chiusura (BL)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 5K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico