Flangia per tubi in acciaio inox, tipo cieco, profilo piatto, JIS10K, SUSF304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUSF304-BLFF-10K-10A
SUSF304-BLFF-10K-15A
SUSF304-BLFF-10K-20A
SUSF304-BLFF-10K-25A
SUSF304-BLFF-10K-32A
SUSF304-BLFF-10K-40A
SUSF304-BLFF-10K-50A
SUSF304-BLFF-10K-65A
SUSF304-BLFF-10K-80A
SUSF304-BLFF-10K-100A
SUSF304-BLFF-10K-125A
SUSF304-BLFF-10K-150A
SUSF304-BLFF-10K-200A
SUSF304-BLFF-10K-250A
SUSF304-BLFF-10K-300A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

13.18 €

1 8 giorni 10A

13.18 €

1 8 giorni 15A

16.50 €

1 8 giorni 20A

25.85 €

1 Disponibile 6 giorni 25A

36.03 €

1 8 giorni 32A

36.03 €

1 6 giorni 40A

44.82 €

1 6 giorni 50A

64.07 €

1 8 giorni 65A

68.99 €

1 8 giorni 80A

90.45 €

1 6 giorni 100A

112.07 €

1 8 giorni 125A

167.21 €

1 8 giorni 150A

232.19 €

1 8 giorni 200A

369.66 €

1 8 giorni 250A

576.87 €

1 8 giorni 300A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia Flangia a norma JIS Con flangia Chiusura (BL)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 10K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico