Giunti-servo / L / KAYSEVEN

Giunti-servo / L / KAYSEVEN
High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product. Can be used where distance between the devices.

[Features]
· Can be used where distance between the devices.
· For maintenance, remove the spacer for easier work without cutting-off driver and driven unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-01
L-04
L-10
L-18
L-25
L-45
L-80
L-1000
L-130
L-1500
L-2000
L-210
L-340
L-540
L-700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno K
(mm)
Lunghezza piena A
(mm)
Coppia nominale
(N•m)
Disallineamento ammesso (parallelo)
(mm)
Disallineamento ammesso (angolo)
(deg)
Disallineamento ammesso (direzione assiale)
(mm)

104.90 €

1 14 giorni 1010–inf. a 205872100.5510.5

129.33 €

1 14 giorni 1020–inf. a 506886400.6310.6

211.10 €

1 14 giorni 10100–inf. a 5008189.81000.6811

252.69 €

1 14 giorni 10100–inf. a 50093104.41800.8211.3

285.25 €

1 14 giorni 10100–inf. a 5001041202500.9211.5

344.44 €

1 14 giorni 10100–inf. a 500126144.24501.0811.8

468.38 €

1 14 giorni 10500–inf. a 1000143164.68000.840.71

1,821.64 €

1 34 giorni 1010000–inf. a 20000276377100001.90.72

593.69 €

1 14 giorni 101000–inf. a 5000168192.413000.910.71.1

2,125.20 €

1 34 giorni 1010000–inf. a 20000308421150001.90.72.1

3,541.82 €

1 34 giorni 1020000–inf. a 50000346607200002.10.72.3

761.72 €

1 14 giorni 101000–inf. a 500019421621001.050.71.3

912.66 €

1 14 giorni 101000–inf. a 5000214249.434001.120.71.5

2,444.96 €

1 14 giorni 105000–inf. a 10000246286.854001.330.71.6

2,863.03 €

1 14 giorni 105000–inf. a 10000276337.270001.610.71.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Proprietà Coppia elevata / Senza gioco Categoria Corpo giunto Prodotti in kit/articolo singolo Kit prodotto

Supporto tecnico