Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK1100C/FCMB-25A-300 |
NK1100C/FCMB-40A-1100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Diametro esterno lama (Ø) | Lunghezza (mm) | Diametro nominale (Diametro foro) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 29.5 | 100 | 39 | 300 | 25A | ||
229.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 44.8 | 120 | 54 | 1100 | 40A |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Attacco | Tipo di raccordo 1 | Raccordo di giunzione | Tipo di raccordo 2 | Raccordo di giunzione |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Disponibile | Materiale parte di collegamento | FCMB |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 20::40 | Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza(mm)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali