Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Diametro esterno lama (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1000 | 10.9 | 8A | ||
52.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1100 | 10.9 | 8A | ||
55.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1200 | 10.9 | 8A | ||
57.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1300 | 10.9 | 8A | ||
60.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1400 | 10.9 | 8A | ||
62.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1500 | 10.9 | 8A | ||
65.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1600 | 10.9 | 8A | ||
67.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1700 | 10.9 | 8A | ||
69.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1800 | 10.9 | 8A | ||
72.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 1900 | 10.9 | 8A | ||
74.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 2000 | 10.9 | 8A | ||
33.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 300 | 10.9 | 8A | ||
35.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 400 | 10.9 | 8A | ||
38.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 500 | 10.9 | 8A | ||
40.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 600 | 10.9 | 8A | ||
43.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 700 | 10.9 | 8A | ||
45.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 800 | 10.9 | 8A | ||
48.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | 25 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 12.1 | -10~250 | 900 | 10.9 | 8A | ||
52.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1000 | 15.1 | 10A | ||
54.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1100 | 15.1 | 10A | ||
57.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1200 | 15.1 | 10A | ||
59.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1300 | 15.1 | 10A | ||
61.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1400 | 15.1 | 10A | ||
64.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1500 | 15.1 | 10A | ||
66.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1600 | 15.1 | 10A | ||
69.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1700 | 15.1 | 10A | ||
71.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1800 | 15.1 | 10A | ||
73.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 1900 | 15.1 | 10A | ||
76.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 2000 | 15.1 | 10A | ||
35.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 300 | 15.1 | 10A | ||
37.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 400 | 15.1 | 10A | ||
40.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 500 | 15.1 | 10A | ||
42.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 600 | 15.1 | 10A | ||
44.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 700 | 15.1 | 10A | ||
47.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 800 | 15.1 | 10A | ||
49.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | 35 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 16.3 | -10~250 | 900 | 15.1 | 10A | ||
66.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1000 | 18.4 | 15A | ||
70.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1100 | 18.4 | 15A | ||
74.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1200 | 18.4 | 15A | ||
78.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1300 | 18.4 | 15A | ||
82.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1400 | 18.4 | 15A | ||
86.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1500 | 18.4 | 15A | ||
90.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1600 | 18.4 | 15A | ||
94.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1700 | 18.4 | 15A | ||
98.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1800 | 18.4 | 15A | ||
102.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 1900 | 18.4 | 15A | ||
79.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 2000 | 18.4 | 15A | ||
38.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 300 | 18.4 | 15A | ||
42.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 400 | 18.4 | 15A | ||
46.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 500 | 18.4 | 15A | ||
50.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 600 | 18.4 | 15A | ||
54.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 700 | 18.4 | 15A | ||
58.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 800 | 18.4 | 15A | ||
62.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 50 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 19.6 | -10~250 | 900 | 18.4 | 15A | ||
80.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 65 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 26.9 | -10~250 | 1000 | 25.4 | 20A | ||
85.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 65 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 26.9 | -10~250 | 1100 | 25.4 | 20A | ||
90.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 65 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 26.9 | -10~250 | 1200 | 25.4 | 20A | ||
94.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 65 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 26.9 | -10~250 | 1300 | 25.4 | 20A | ||
99.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 65 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 26.9 | -10~250 | 1400 | 25.4 | 20A | ||
104.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 65 | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.0035 Equiv.) | 26.9 | -10~250 | 1500 | 25.4 | 20A |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria / Agenti chimici/medicinali |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Estremità tubo | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Disponibile |
Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali