Tubo flessibile con flangia (virola) per uso sanitario NK-1800

Tubo flessibile con flangia (virola) per uso sanitario NK-1800
For adjusting piping errors, absorbing displacement, and dampening vibration. The flanges for the STD type are welded on to the tube. The SNT type is a flexible, lightweight and high performance structure in which there is no gap between it and the inner surface and few steps between the flange and tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK1800/SUS304-1.0S-1000
NK1800/SUS304-1.0S-1100
NK1800/SUS304-1.0S-1200
NK1800/SUS304-1.0S-1300
NK1800/SUS304-1.0S-1400
NK1800/SUS304-1.0S-1500
NK1800/SUS304-1.0S-1600
NK1800/SUS304-1.0S-1700
NK1800/SUS304-1.0S-1800
NK1800/SUS304-1.0S-1900
NK1800/SUS304-1.0S-2000
NK1800/SUS304-1.0S-300
NK1800/SUS304-1.0S-400
NK1800/SUS304-1.0S-500
NK1800/SUS304-1.0S-600
NK1800/SUS304-1.0S-700
NK1800/SUS304-1.0S-800
NK1800/SUS304-1.0S-900
NK1800/SUS304-1.5S-1000
NK1800/SUS304-1.5S-1100
NK1800/SUS304-1.5S-1200
NK1800/SUS304-1.5S-1300
NK1800/SUS304-1.5S-1400
NK1800/SUS304-1.5S-1500
NK1800/SUS304-1.5S-1600
NK1800/SUS304-1.5S-1700
NK1800/SUS304-1.5S-1800
NK1800/SUS304-1.5S-1900
NK1800/SUS304-1.5S-2000
NK1800/SUS304-1.5S-300
NK1800/SUS304-1.5S-400
NK1800/SUS304-1.5S-500
NK1800/SUS304-1.5S-600
NK1800/SUS304-1.5S-700
NK1800/SUS304-1.5S-800
NK1800/SUS304-1.5S-900
NK1800/SUS304-1.25S-1000
NK1800/SUS304-1.25S-1100
NK1800/SUS304-1.25S-1200
NK1800/SUS304-1.25S-1300
NK1800/SUS304-1.25S-1400
NK1800/SUS304-1.25S-1500
NK1800/SUS304-1.25S-1600
NK1800/SUS304-1.25S-1700
NK1800/SUS304-1.25S-1800
NK1800/SUS304-1.25S-1900
NK1800/SUS304-1.25S-2000
NK1800/SUS304-1.25S-300
NK1800/SUS304-1.25S-400
NK1800/SUS304-1.25S-500
NK1800/SUS304-1.25S-600
NK1800/SUS304-1.25S-700
NK1800/SUS304-1.25S-800
NK1800/SUS304-1.25S-900
NK1800/SUS304-2.0S-1000
NK1800/SUS304-2.0S-1100
NK1800/SUS304-2.0S-1200
NK1800/SUS304-2.0S-1300
NK1800/SUS304-2.0S-1400
NK1800/SUS304-2.0S-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Diametro esterno lama
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno senza lama
(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)

100.01 €

1 8 giorni 1021.68031.21000301.0S

103.52 €

1 8 giorni 1021.68031.21100301.0S

107.04 €

1 8 giorni 1021.68031.21200301.0S

110.55 €

1 8 giorni 1021.68031.21300301.0S

114.07 €

1 8 giorni 1021.68031.21400301.0S

117.59 €

1 8 giorni 1021.68031.21500301.0S

121.10 €

1 8 giorni 1021.68031.21600301.0S

124.62 €

1 8 giorni 1021.68031.21700301.0S

128.13 €

1 8 giorni 1021.68031.21800301.0S

131.65 €

1 8 giorni 1021.68031.21900301.0S

135.16 €

1 8 giorni 1021.68031.22000301.0S

107.50 €

1 5 giorni 1021.68031.2300301.0S

112.42 €

1 8 giorni 1021.68031.2400301.0S

82.42 €

1 8 giorni 1021.68031.2500301.0S

85.93 €

1 8 giorni 1021.68031.2600301.0S

89.45 €

1 8 giorni 1021.68031.2700301.0S

92.96 €

1 8 giorni 1021.68031.2800301.0S

96.48 €

1 8 giorni 1021.68031.2900301.0S

145.71 €

1 8 giorni 1032.511046.61000451.5S

151.52 €

1 8 giorni 1032.511046.61100451.5S

157.33 €

1 8 giorni 1032.511046.61200451.5S

163.14 €

1 8 giorni 1032.511046.61300451.5S

168.95 €

1 8 giorni 1032.511046.61400451.5S

174.77 €

1 8 giorni 1032.511046.61500451.5S

180.58 €

1 8 giorni 1032.511046.61600451.5S

186.39 €

1 8 giorni 1032.511046.61700451.5S

192.20 €

1 8 giorni 1032.511046.61800451.5S

198.01 €

1 8 giorni 1032.511046.61900451.5S

203.82 €

1 8 giorni 1032.511046.62000451.5S

105.05 €

1 5 giorni 1032.511046.6300451.5S

110.86 €

1 5 giorni 1032.511046.6400451.5S

116.67 €

1 8 giorni 1032.511046.6500451.5S

122.48 €

1 8 giorni 1032.511046.6600451.5S

128.29 €

1 8 giorni 1032.511046.6700451.5S

134.10 €

1 8 giorni 1032.511046.6800451.5S

139.90 €

1 8 giorni 1032.511046.6900451.5S

125.53 €

1 8 giorni 1026.89038.1100036.51.25S

129.66 €

1 8 giorni 1026.89038.1110036.51.25S

133.79 €

1 8 giorni 1026.89038.1120036.51.25S

137.91 €

1 8 giorni 1026.89038.1130036.51.25S

142.05 €

1 8 giorni 1026.89038.1140036.51.25S

146.18 €

1 8 giorni 1026.89038.1150036.51.25S

150.30 €

1 8 giorni 1026.89038.1160036.51.25S

154.43 €

1 8 giorni 1026.89038.1170036.51.25S

158.56 €

1 8 giorni 1026.89038.1180036.51.25S

162.68 €

1 8 giorni 1026.89038.1190036.51.25S

166.82 €

1 8 giorni 1026.89038.1200036.51.25S

96.64 €

1 8 giorni 1026.89038.130036.51.25S

100.76 €

1 8 giorni 1026.89038.140036.51.25S

104.89 €

1 8 giorni 1026.89038.150036.51.25S

109.02 €

1 8 giorni 1026.89038.160036.51.25S

113.14 €

1 8 giorni 1026.89038.170036.51.25S

117.28 €

1 8 giorni 1026.89038.180036.51.25S

121.41 €

1 8 giorni 1026.89038.190036.51.25S

172.63 €

1 8 giorni 1041.112056.7100054.52.0S

180.42 €

1 8 giorni 1041.112056.7110054.52.0S

188.22 €

1 8 giorni 1041.112056.7120054.52.0S

196.02 €

1 8 giorni 1041.112056.7130054.52.0S

203.82 €

1 8 giorni 1041.112056.7140054.52.0S

211.61 €

1 8 giorni 1041.112056.7150054.52.0S

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile Tubo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Olio / Aria / Agenti chimici/medicinali
Parte di collegamento Flangia Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Treccia Disponibile
Materiale parte di collegamento Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Gamma di temperature di esercizio(°C) ::180 Con flangia Virola
Tipo di tubo SA Lama Strato singolo

Supporto tecnico