Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Liquido applicabile | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Diametro esterno lama (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Ghisa] FCMB | 16.3 | -10~200 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
31.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Ghisa] FCMB | 16.3 | -10~200 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
54.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
58.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
62.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
66.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
69.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
73.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
77.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
81.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
85.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
92.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
28.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
31.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
35.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
39.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
43.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
47.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
50.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Ghisa] FCMB | 19.6 | -10~200 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
68.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
72.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
77.54 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
82.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
86.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
91.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
95.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
100.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
104.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
79.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 1900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
83.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 2000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
36.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
40.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
45.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
50.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
54.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
59.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
63.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Ghisa] FCMB | 26.9 | -10~200 | 900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
76.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
80.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1100 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
85.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1200 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
90.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
94.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
99.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
103.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1600 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
108.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1700 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
80.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1800 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
84.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 1900 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
87.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 2000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
44.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
48.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
53.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
58.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 600 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
62.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 700 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
67.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 800 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
71.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Ghisa] FCMB | 34 | -10~200 | 900 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
84.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Ghisa] FCMB | 42.2 | -10~200 | 1000 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
91.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Ghisa] FCMB | 42.2 | -10~200 | 1100 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
97.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Ghisa] FCMB | 42.2 | -10~200 | 1200 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
103.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Ghisa] FCMB | 42.2 | -10~200 | 1300 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Parte di collegamento | Attacco |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di raccordo 1 | Raccordi in metallo D | Tipo di raccordo 2 | Raccordi in metallo A | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Treccia | Disponibile | Tipo di tubo | STD | Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali