Tubo flessibile con giunto sottile (contatto metallico) NK-2000

Tubo flessibile con giunto sottile (contatto metallico) NK-2000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Standard flexible hose with selectable end fittings.

[Features]
· Structured with the slim union (female touch type) welded to the tube.
· Applicable tubing: STD / SA (flexible) / CLT (ultra-flexible).
· Length: 200 mm to 10M.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK2000FF/SS400-8A-1000
NK2000FF/SS400-8A-1100
NK2000FF/SS400-8A-1200
NK2000FF/SS400-8A-1300
NK2000FF/SS400-8A-1400
NK2000FF/SS400-8A-1500
NK2000FF/SS400-8A-1600
NK2000FF/SS400-8A-1700
NK2000FF/SS400-8A-1800
NK2000FF/SS400-8A-1900
NK2000FF/SS400-8A-2000
NK2000FF/SS400-8A-300
NK2000FF/SS400-8A-400
NK2000FF/SS400-8A-500
NK2000FF/SS400-8A-600
NK2000FF/SS400-8A-700
NK2000FF/SS400-8A-800
NK2000FF/SS400-8A-900
NK2000FF/SS400-10A-1000
NK2000FF/SS400-10A-1100
NK2000FF/SS400-10A-1200
NK2000FF/SS400-10A-1300
NK2000FF/SS400-10A-1400
NK2000FF/SS400-10A-1500
NK2000FF/SS400-10A-1600
NK2000FF/SS400-10A-1700
NK2000FF/SS400-10A-1800
NK2000FF/SS400-10A-1900
NK2000FF/SS400-10A-2000
NK2000FF/SS400-10A-300
NK2000FF/SS400-10A-400
NK2000FF/SS400-10A-500
NK2000FF/SS400-10A-600
NK2000FF/SS400-10A-700
NK2000FF/SS400-10A-800
NK2000FF/SS400-10A-900
NK2000FF/SS400-15A-1000
NK2000FF/SS400-15A-1100
NK2000FF/SS400-15A-1200
NK2000FF/SS400-15A-1300
NK2000FF/SS400-15A-1400
NK2000FF/SS400-15A-1500
NK2000FF/SS400-15A-1600
NK2000FF/SS400-15A-1700
NK2000FF/SS400-15A-1800
NK2000FF/SS400-15A-1900
NK2000FF/SS400-15A-2000
NK2000FF/SS400-15A-300
NK2000FF/SS400-15A-400
NK2000FF/SS400-15A-500
NK2000FF/SS400-15A-600
NK2000FF/SS400-15A-700
NK2000FF/SS400-15A-800
NK2000FF/SS400-15A-900
NK2000FF/SS400-20A-1000
NK2000FF/SS400-20A-1100
NK2000FF/SS400-20A-1200
NK2000FF/SS400-20A-1300
NK2000FF/SS400-20A-1400
NK2000FF/SS400-20A-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Tipo di raccordo 1 Tipo di raccordo 2 Min. raggio di curvatura
(mm)
Materiale parte di collegamento Diametro esterno lama
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno senza lama
(φ)
Diametro nominale (Diametro foro) Passo
(mm)
Spessore piastra
(t)

69.81 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250100010.98A2.40.2

72.22 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250110010.98A2.40.2

74.63 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250120010.98A2.40.2

77.05 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250130010.98A2.40.2

79.47 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250140010.98A2.40.2

81.89 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250150010.98A2.40.2

84.28 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250160010.98A2.40.2

86.71 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250170010.98A2.40.2

89.12 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250180010.98A2.40.2

91.53 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250190010.98A2.40.2

93.95 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~250200010.98A2.40.2

52.91 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25030010.98A2.40.2

55.32 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25040010.98A2.40.2

57.75 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25050010.98A2.40.2

60.15 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25060010.98A2.40.2

62.56 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25070010.98A2.40.2

64.99 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25080010.98A2.40.2

67.40 €

1 7 giorni 107.2Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D25[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.12.1-10~25090010.98A2.40.2

71.09 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250100015.110A3.10.25

73.50 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250110015.110A3.10.25

75.91 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250120015.110A3.10.25

78.32 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250130015.110A3.10.25

80.73 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250140015.110A3.10.25

83.15 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250150015.110A3.10.25

85.57 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250160015.110A3.10.25

87.99 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250170015.110A3.10.25

90.38 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250180015.110A3.10.25

92.81 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250190015.110A3.10.25

95.22 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~250200015.110A3.10.25

54.17 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25030015.110A3.10.25

56.60 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25040015.110A3.10.25

59.01 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25050015.110A3.10.25

61.42 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25060015.110A3.10.25

63.85 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25070015.110A3.10.25

66.25 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25080015.110A3.10.25

68.66 €

1 7 giorni 1010.5Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D35[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.16.3-10~25090015.110A3.10.25

89.56 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250100018.415A3.30.25

93.57 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250110018.415A3.30.25

97.60 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250120018.415A3.30.25

101.63 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250130018.415A3.30.25

105.65 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250140018.415A3.30.25

109.66 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250150018.415A3.30.25

79.44 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250160018.415A3.30.25

82.32 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250170018.415A3.30.25

85.21 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250180018.415A3.30.25

88.09 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250190018.415A3.30.25

90.98 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~250200018.415A3.30.25

61.41 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25030018.415A3.30.25

65.42 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25040018.415A3.30.25

69.44 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25050018.415A3.30.25

73.45 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25060018.415A3.30.25

77.50 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25070018.415A3.30.25

81.51 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25080018.415A3.30.25

85.53 €

1 7 giorni 1013Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D50[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.19.6-10~25090018.415A3.30.25

82.50 €

1 7 giorni 1019Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D65[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250100025.420A3.80.3

85.87 €

1 7 giorni 1019Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D65[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250110025.420A3.80.3

89.24 €

1 7 giorni 1019Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D65[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250120025.420A3.80.3

92.62 €

1 7 giorni 1019Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D65[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250130025.420A3.80.3

95.99 €

1 7 giorni 1019Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D65[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250140025.420A3.80.3

99.36 €

1 7 giorni 1019Raccordi in metallo DRaccordi in metallo D65[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.26.9-10~250150025.420A3.80.3

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile Tubo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Vapore / Acqua / Olio / Aria / Agenti chimici/medicinali
Parte di collegamento Attacco Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Treccia Disponibile
Tipo di tubo STD Lama Strato singolo

Supporto tecnico