Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1000 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
86.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1100 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
88.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1200 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
90.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1300 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
92.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1400 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
95.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1500 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
97.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1600 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
99.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1700 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
101.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1800 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
103.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 1900 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
105.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 2000 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
92.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 300 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
95.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 400 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
97.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 500 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
100.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 600 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
103.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 700 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
80.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 800 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
82.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 40 | 900 | 16.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
101.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1000 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
80.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1100 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
84.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1200 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
87.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1300 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
91.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1400 | 8.5 | 1/2B(φ12.7) | 1.6 | 0.15 | ||
95.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1500 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
98.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1600 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
102.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1700 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
106.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1800 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
109.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 1900 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
113.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 2000 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
67.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 300 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
72.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 400 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
77.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 500 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
82.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 600 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
87.11 € | 1 | 14 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 700 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
91.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 800 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
96.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.5 | 30 | 900 | 8.5 | 1/4B(φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
89.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1000 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
94.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1100 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
98.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1200 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
103.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1300 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
108.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1400 | 5 | 1/2B(φ12.7) | 1.2 | 0.10 | ||
113.61 € | 1 | 14 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1500 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
118.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1600 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
123.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1700 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
128.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1800 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
133.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 1900 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
138.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 2000 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
72.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 300 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
79.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 400 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
85.64 € | 1 | 15 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 500 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
92.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 600 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
98.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 700 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
105.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 800 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
84.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 30 | 900 | 5 | 1/8B(φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
100.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | 1000 | 13.5 | 3/8B(φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
103.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | 1100 | 13.5 | 3/8B(φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
79.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | 1200 | 13.5 | 3/8B(φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
81.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | 1300 | 13.5 | 3/8B(φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
83.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | 1400 | 13.5 | 1/2B(φ12.7) | 2.5 | 0.15 | ||
85.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | 1500 | 13.5 | 3/8B(φ9.52) | 2.5 | 0.15 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Gas / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Estremità tubo | Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.3 | Treccia | NA |
Materiale parte di collegamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::300 | Tipo di tubo | CLT |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali