Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Liquido applicabile | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Diametro esterno lama (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza (mm) | Con flangia | Lama | Diametro nominale (Diametro foro) | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.54 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
103.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
106.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
109.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
112.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
115.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
118.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
84.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
86.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
79.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
82.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
85.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
88.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
94.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
123.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
88.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
91.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
93.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
96.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
99.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
102.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1600 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
104.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1700 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1800 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
110.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1900 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
112.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 2000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
96.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
100.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
103.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 600 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
111.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 700 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
115.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 800 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
119.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 900 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
103.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
106.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1100 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
109.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1200 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
112.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
115.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
119.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
122.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1600 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
125.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1700 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
128.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1800 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
131.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1900 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
134.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 2000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
116.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
121.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
125.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
130.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 600 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
94.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 700 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
97.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 800 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
100.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 25.3 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 900 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
135.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 42.2 | -10~250 | 1000 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
139.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 42.2 | -10~250 | 1100 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
143.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 42.2 | -10~250 | 1200 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
147.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 42.2 | -10~250 | 1300 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
152.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 42.2 | -10~250 | 1400 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
156.57 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 33.5 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 42.2 | -10~250 | 1500 | Flangia universale su un lato | Strato singolo | 32A | 5.1 | 0.3 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Parte di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Treccia | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Con flangia
Lama
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali