Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Tipo di raccordo 1 | Tipo di raccordo 2 | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Diametro esterno lama (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
58.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1100 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
62.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1200 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
65.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
68.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
71.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
74.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
77.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
80.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
83.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
86.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 2000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
34.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
37.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
40.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
43.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
46.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
49.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
52.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
57.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
63.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
66.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
69.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
73.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
76.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
79.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
82.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
85.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
88.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
39.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
42.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
45.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
48.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
51.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
54.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
57.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
83.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
87.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
92.41 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
96.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
101.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
106.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
80.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
84.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
87.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
90.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
94.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 2000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
51.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
55.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
60.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
64.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
69.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
74.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
78.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
123.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25.3 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
133.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25.3 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1100 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
144.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25.3 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1200 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
154.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25.3 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
164.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25.3 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
175.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25.3 | Raccordi in metallo D | Raccordi in metallo D | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 34 | -10~250 | 1500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Olio / Aria / Agenti chimici/medicinali |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Attacco | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Disponibile |
Tipo di tubo | STD | Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Tipo di raccordo 1
Tipo di raccordo 2
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali