Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NK6300/10K-SUS304-50A-500
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Olio / Aria / Agenti chimici/medicinali |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 54 | Parte di collegamento | Flangia | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Treccia | Disponibile | Min. raggio di curvatura(mm) | 135 | Materiale parte di collegamento | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Diametro esterno lama(Ø) | 72.1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::100 | Lunghezza(mm) | 500 |
Con flangia | Flangia universale sui due lati | Tipo di tubo | SA | Lama | Strato singolo |
Diametro esterno senza lama(φ) | 70.5 | Diametro nominale (Diametro foro) | 50A | Passo(mm) | 11 |
Spessore piastra(t) | 0.4 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile con flangia (non saldato) NK-6300, il codice articolo è il seguente: NK6300/10K-SUS304-50A-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NK6300/10K-SUS304-50A-500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali