• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo flessibile in fluororesina con giunto femmina NK-FJ-C

Tubo flessibile in fluororesina con giunto femmina NK-FJ-C
[Features]
· For adjusting piping errors, absorbing displacement, and for chemical liquids. The flexible parts are made of fluororesin. Features female threaded unions at both ends.
· Applicable fluids: Air, water, and chemicals. Note: Limited to fluids that will not permeate fluororesin.
· Standards: JIS/ANSI/DIN.
· Length: 250 mm to 10M.
· Operating temperature: -50°C to 180°C.
· Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-10A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-15A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-20A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Diametro esterno lama
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Tipo di tubo Diametro nominale (Diametro foro)

298.90 €

1 12 giorni 101230141000Tubo a spirale10A

311.90 €

1 12 giorni 101230141100Tubo a spirale10A

324.90 €

1 12 giorni 101230141200Tubo a spirale10A

337.90 €

1 12 giorni 101230141300Tubo a spirale10A

350.89 €

1 12 giorni 101230141400Tubo a spirale10A

363.89 €

1 12 giorni 101230141500Tubo a spirale10A

376.88 €

1 12 giorni 101230141600Tubo a spirale10A

389.87 €

1 12 giorni 101230141700Tubo a spirale10A

402.87 €

1 12 giorni 101230141800Tubo a spirale10A

415.87 €

1 12 giorni 101230141900Tubo a spirale10A

428.87 €

1 12 giorni 101230142000Tubo a spirale10A

207.94 €

1 12 giorni 10123014300Tubo a spirale10A

220.93 €

1 12 giorni 10123014400Tubo a spirale10A

233.93 €

1 12 giorni 10123014500Tubo a spirale10A

246.92 €

1 12 giorni 10123014600Tubo a spirale10A

259.92 €

1 12 giorni 10123014700Tubo a spirale10A

272.91 €

1 12 giorni 10123014800Tubo a spirale10A

285.91 €

1 12 giorni 10123014900Tubo a spirale10A

470.97 €

1 12 giorni 102280251000Tubo a spirale15A

493.98 €

1 12 giorni 102280251100Tubo a spirale15A

516.98 €

1 12 giorni 102280251200Tubo a spirale15A

539.98 €

1 12 giorni 102280251300Tubo a spirale15A

562.98 €

1 12 giorni 102280251400Tubo a spirale15A

585.98 €

1 12 giorni 102280251500Tubo a spirale15A

608.98 €

1 12 giorni 102280251600Tubo a spirale15A

631.98 €

1 12 giorni 102280251700Tubo a spirale15A

654.99 €

1 12 giorni 102280251800Tubo a spirale15A

677.99 €

1 12 giorni 102280251900Tubo a spirale15A

700.99 €

1 12 giorni 102280252000Tubo a spirale15A

309.95 €

1 12 giorni 10228025300Tubo a spirale15A

332.95 €

1 12 giorni 10228025400Tubo a spirale15A

355.96 €

1 12 giorni 10228025500Tubo a spirale15A

378.96 €

1 12 giorni 10228025600Tubo a spirale15A

401.96 €

1 12 giorni 10228025700Tubo a spirale15A

424.97 €

1 12 giorni 10228025800Tubo a spirale15A

447.97 €

1 12 giorni 10228025900Tubo a spirale15A

667.08 €

1 12 giorni 1028100311000Tubo a spirale20A

694.11 €

1 12 giorni 1028100311100Tubo a spirale20A

721.13 €

1 12 giorni 1028100311200Tubo a spirale20A

748.17 €

1 12 giorni 1028100311300Tubo a spirale20A

775.20 €

1 12 giorni 1028100311400Tubo a spirale20A

802.23 €

1 12 giorni 1028100311500Tubo a spirale20A

829.26 €

1 12 giorni 1028100311600Tubo a spirale20A

843.72 €

1 12 giorni 1028100311700Tubo a spirale20A

870.36 €

1 12 giorni 1028100311800Tubo a spirale20A

896.99 €

1 12 giorni 1028100311900Tubo a spirale20A

937.39 €

1 12 giorni 1028100312000Tubo a spirale20A

477.86 €

1 12 giorni 102810031300Tubo a spirale20A

504.89 €

1 12 giorni 102810031400Tubo a spirale20A

531.92 €

1 12 giorni 102810031500Tubo a spirale20A

558.95 €

1 12 giorni 102810031600Tubo a spirale20A

585.98 €

1 12 giorni 102810031700Tubo a spirale20A

613.02 €

1 12 giorni 102810031800Tubo a spirale20A

640.05 €

1 12 giorni 102810031900Tubo a spirale20A

844.30 €

1 12 giorni 1033120361000Tubo a spirale25A

874.84 €

1 12 giorni 1033120361100Tubo a spirale25A

918.87 €

1 12 giorni 1033120361200Tubo a spirale25A

935.92 €

1 12 giorni 1033120361300Tubo a spirale25A

980.86 €

1 12 giorni 1033120361400Tubo a spirale25A

997.00 €

1 12 giorni 1033120361500Tubo a spirale25A

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile in fluororesina Tubo PTFE Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici/medicinali
Parte di collegamento Attacco Tipo di raccordo 1 Raccordi in metallo C Tipo di raccordo 2 Raccordi in metallo C
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Treccia Disponibile Materiale parte di collegamento Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::180 Dettagli parti di collegamento Nipplo fisso sui due lati Lama Strato singolo

Supporto tecnico