Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Diametro esterno lama (Ø) | Lunghezza (mm) | Tipo di tubo | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1000 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
227.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1100 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
235.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1200 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
244.19 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1300 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
252.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1400 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
260.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1500 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
269.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1600 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
277.46 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1700 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
285.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1800 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
294.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 1900 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
302.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 2000 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
161.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 300 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
169.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 400 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
177.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 500 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
185.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 600 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
194.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 700 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
202.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 800 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
210.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 500 | 19.6 | 900 | Per tipo a inserto | 18.4 | 15A | ||
252.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1000 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
264.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1100 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
275.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1200 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
286.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1300 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
297.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1400 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
308.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1500 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
319.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1600 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
331.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1700 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
342.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1800 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
353.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 1900 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
364.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 2000 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
174.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 300 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
185.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 400 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
197.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 500 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
208.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 600 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
219.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 700 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
230.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 800 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
241.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 600 | 26.9 | 900 | Per tipo a inserto | 25.4 | 20A | ||
332.05 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1000 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
346.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1100 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
361.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1200 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
376.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1300 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
390.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1400 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
405.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1500 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
420.16 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1600 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
434.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1700 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
449.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1800 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
464.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 1900 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
478.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 2000 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
229.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 300 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
243.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 400 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
258.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 500 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
273.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 600 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
287.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 700 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
302.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 800 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
317.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 800 | 34 | 900 | Per tipo a inserto | 32.5 | 25A | ||
428.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 1200 | 42.2 | 1000 | Per tipo a inserto | 40.6 | 32A | ||
447.19 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 1200 | 42.2 | 1100 | Per tipo a inserto | 40.6 | 32A | ||
466.16 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 1200 | 42.2 | 1200 | Per tipo a inserto | 40.6 | 32A | ||
485.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 1200 | 42.2 | 1300 | Per tipo a inserto | 40.6 | 32A | ||
504.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 1200 | 42.2 | 1400 | Per tipo a inserto | 40.6 | 32A | ||
523.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 1200 | 42.2 | 1500 | Per tipo a inserto | 40.6 | 32A |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile in fluororesina | Tubo | PTFE | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici/medicinali |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Flangia | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Disponibile |
Materiale parte di collegamento | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::180 | Con flangia | Flangia universale sui due lati |
Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo di tubo
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali