Tubo flessibile in fluororesina con flangia per uso sanitario NK-FJ-S

Tubo flessibile in fluororesina con flangia per uso sanitario NK-FJ-S
For adjusting piping errors, absorbing displacement, and for chemical liquids. The flexible parts are made of fluororesin. Features sanitary flanges (ferrules) at both ends.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1100
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1200
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1300
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1800
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-1900
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-2000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-800
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.0S-900
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1100
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1200
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1300
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1800
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-1900
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-2000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-800
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.5S-900
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1100
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1200
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1300
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1800
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-1900
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-2000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-800
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-1.25S-900
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1000
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1100
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1200
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1300
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1400
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1500
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1600
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1700
NK-FJP-S/SUS304-PTFE-2.0S-1800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Diametro esterno lama
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Tipo di tubo Diametro esterno senza lama
(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)

804.17 €

1 17 giorni 1024120381000Tubo a spirale361.0S

841.11 €

1 19 giorni 1024120381100Tubo a spirale361.0S

878.04 €

1 19 giorni 1024120381200Tubo a spirale361.0S

914.97 €

1 19 giorni 1024120381300Tubo a spirale361.0S

951.90 €

1 19 giorni 1024120381400Tubo a spirale361.0S

988.83 €

1 19 giorni 1024120381500Tubo a spirale361.0S

1,025.78 €

1 19 giorni 1024120381600Tubo a spirale361.0S

1,062.71 €

1 19 giorni 1024120381700Tubo a spirale361.0S

1,099.64 €

1 19 giorni 1024120381800Tubo a spirale361.0S

1,136.57 €

1 19 giorni 1024120381900Tubo a spirale361.0S

1,173.51 €

1 19 giorni 1024120382000Tubo a spirale361.0S

593.91 €

1 17 giorni 102412038400Tubo a spirale361.0S

631.86 €

1 17 giorni 102412038500Tubo a spirale361.0S

669.80 €

1 17 giorni 102412038600Tubo a spirale361.0S

707.75 €

1 17 giorni 102412038700Tubo a spirale361.0S

745.70 €

1 17 giorni 102412038800Tubo a spirale361.0S

783.65 €

1 17 giorni 102412038900Tubo a spirale361.0S

1,367.42 €

1 17 giorni 1037180561000Tubo a spirale53.51.5S

1,441.37 €

1 19 giorni 1037180561100Tubo a spirale53.51.5S

1,515.31 €

1 19 giorni 1037180561200Tubo a spirale53.51.5S

1,589.25 €

1 19 giorni 1037180561300Tubo a spirale53.51.5S

1,663.20 €

1 19 giorni 1037180561400Tubo a spirale53.51.5S

1,737.14 €

1 19 giorni 1037180561500Tubo a spirale53.51.5S

1,811.10 €

1 19 giorni 1037180561600Tubo a spirale53.51.5S

1,885.04 €

1 19 giorni 1037180561700Tubo a spirale53.51.5S

1,958.98 €

1 19 giorni 1037180561800Tubo a spirale53.51.5S

2,032.93 €

1 19 giorni 1037180561900Tubo a spirale53.51.5S

2,106.87 €

1 19 giorni 1037180562000Tubo a spirale53.51.5S

923.75 €

1 17 giorni 103718056400Tubo a spirale53.51.5S

997.69 €

1 17 giorni 103718056500Tubo a spirale53.51.5S

1,071.63 €

1 17 giorni 103718056600Tubo a spirale53.51.5S

1,145.58 €

1 17 giorni 103718056700Tubo a spirale53.51.5S

1,219.52 €

1 17 giorni 103718056800Tubo a spirale53.51.5S

1,293.47 €

1 17 giorni 103718056900Tubo a spirale53.51.5S

1,141.81 €

1 17 giorni 1030140471000Tubo a spirale451.25S

1,197.83 €

1 19 giorni 1030140471100Tubo a spirale451.25S

1,253.83 €

1 19 giorni 1030140471200Tubo a spirale451.25S

1,309.85 €

1 19 giorni 1030140471300Tubo a spirale451.25S

1,365.86 €

1 19 giorni 1030140471400Tubo a spirale451.25S

1,421.87 €

1 19 giorni 1030140471500Tubo a spirale451.25S

1,477.88 €

1 19 giorni 1030140471600Tubo a spirale451.25S

1,533.90 €

1 19 giorni 1030140471700Tubo a spirale451.25S

1,589.90 €

1 19 giorni 1030140471800Tubo a spirale451.25S

1,645.91 €

1 19 giorni 1030140471900Tubo a spirale451.25S

1,701.93 €

1 19 giorni 1030140472000Tubo a spirale451.25S

805.74 €

1 17 giorni 103014047400Tubo a spirale451.25S

861.75 €

1 17 giorni 103014047500Tubo a spirale451.25S

917.76 €

1 17 giorni 103014047600Tubo a spirale451.25S

973.78 €

1 17 giorni 103014047700Tubo a spirale451.25S

1,029.79 €

1 17 giorni 103014047800Tubo a spirale451.25S

1,085.80 €

1 17 giorni 103014047900Tubo a spirale451.25S

1,563.40 €

1 17 giorni 1051250711000Tubo a spirale68.52.0S

1,637.34 €

1 19 giorni 1051250711100Tubo a spirale68.52.0S

1,711.29 €

1 19 giorni 1051250711200Tubo a spirale68.52.0S

1,785.23 €

1 19 giorni 1051250711300Tubo a spirale68.52.0S

1,859.17 €

1 19 giorni 1051250711400Tubo a spirale68.52.0S

1,933.12 €

1 19 giorni 1051250711500Tubo a spirale68.52.0S

2,007.07 €

1 19 giorni 1051250711600Tubo a spirale68.52.0S

2,081.02 €

1 19 giorni 1051250711700Tubo a spirale68.52.0S

2,154.96 €

1 19 giorni 1051250711800Tubo a spirale68.52.0S

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile in fluororesina Tubo PTFE Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici/medicinali
Parte di collegamento Flangia Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Treccia Disponibile
Materiale parte di collegamento Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::180 Con flangia Flangia per tubi sanitari
Lama Strato singolo

Supporto tecnico