Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro interno | |
---|---|---|---|---|---|---|
432.81 € | 1 | 10 giorni | 20A | 25 | ||
451.69 € | 1 | 10 giorni | 25A | 25 | ||
515.24 € | 1 | 10 giorni | 32A | 36 | ||
524.12 € | 1 | 10 giorni | 40A | 36 | ||
596.56 € | 1 | 10 giorni | 50A | 48 | ||
930.16 € | 1 | 10 giorni | 65A | 62 | ||
1,013.25 € | 1 | 10 giorni | 80A | 72 | ||
1,310.62 € | 1 | 10 giorni | 100A | 98 | ||
1,854.84 € | 1 | 12 giorni | 125A | 124 | ||
2,223.44 € | 1 | 12 giorni | 150A | 149 |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua / Gas / Olio / Aria / Solventi / Agenti chimici/medicinali | Tipi di parti di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sezione saldata (Cilindro interno, soffietto) | PTFE | Materiale parti di collegamento | EN 1.0038 Equiv. | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Con flangia | Flangia JIS | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali