Bulloni JOY【50-400 Pezzi per confezione】

Bulloni JOY
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The product is made from a new material and is formed of a strong engineering plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J2000-M5X8-SUS
J2000-M5X10-SUS
J2000-M5X12-SUS
J2000-M5X15-SUS
J2000-M5X20-SUS
J2000-M5X25-SUS
J2000-M5X30-SUS
J2000-M6X10-SUS
J2000-M6X12-SUS
J2000-M6X15-SUS
J2000-M6X20-SUS
J2000-M6X25-SUS
J2000-M6X30-SUS
J2000-M6X35-SUS
J2000-M6X40-SUS
J2000-M8X12-SUS
J2000-M8X15-SUS
J2000-M8X20-SUS
J2000-M8X25-SUS
J2000-M8X30-SUS
J2000-M8X35-SUS
J2000-M8X40-SUS
J2000-M8X45-SUS
J2000-M8X50-SUS
J2000-M10X15-SUS
J2000-M10X20-SUS
J2000-M10X25-SUS
J2000-M10X30-SUS
J2000-M10X35-SUS
J2000-M10X40-SUS
J2000-M10X45-SUS
J2000-M12X20-SUS
J2000-M12X25-SUS
J2000-M12X30-SUS
J2000-M12X35-SUS
J2000-M12X40-SUS
J2000-M12X45-SUS
J2000-M12X50-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm)
(mm)
Passo
(mm)

87.52 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10580.8

85.71 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105100.8

82.49 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105120.8

94.65 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105150.8

87.35 €

44.55 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

105200.8

68.13 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105250.8

70.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105300.8

94.63 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106101

77.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106121

79.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106151

82.14 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106201

64.35 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106251

66.25 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106301

44.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106351

93.37 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106401

107.14 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108121.25

123.65 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108151.25

106.98 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108201.25

98.41 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108251.25

101.59 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108301.25

79.76 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108351.25

82.14 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108401.25

90.48 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108451.25

92.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108501.25

95.24 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1010151.5

93.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1010201.5

97.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1010251.5

90.43 €

46.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1010301.5

104.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1010351.5

98.79 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1010401.5

57.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1010451.5

84.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012201.75

88.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012251.75

105.98 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012301.75

68.46 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012351.75

72.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012401.75

74.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012451.75

78.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1012501.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico