• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti filettatura intera testa esagonale piccola【100-200 Pezzi per confezione】

Viti filettatura intera testa esagonale piccola
  • Sconto volumi elevati

[Screw type] Fully Threaded
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 8 10
[Length L or l (mm)] 16 20 25 30 35
[Pitch (mm)] 1.25 1.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2060-M8X16-SUS
2060-M8X20-SUS
2060-M8X25-SUS
2060-M8X30-SUS
2160-M10X20-SUS
2160-M10X30-SUS
2160-M10X35-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)

44.44 €

200 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 108161.25

47.62 €

200 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 108201.25

52.38 €

200 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 108251.25

29.25 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 108301.25

39.68 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 1010201.5

46.83 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 1010301.5

50.79 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 1010351.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico