Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00002000H-W3/8X40-304 |
00002000H-W3/8X45-304 |
00002000H-W3/8X50-304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L o l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | |
89.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 45 | |
94.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura grossa Whitworth |
Filettatura nominale (pollici) | 3/8 | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L o l (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali