Ruote in gomma con perno (modello SB-g)

Ruote in gomma con perno (modello SB-g)
  • Sconto volumi elevati
A general purpose rubber wheel and ductile hardware item that is widely used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB-G75
SB-G100
SB-G130
SB-G150
SB-G180
SB-G200
SB-G250
SB-G300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A
(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B
(mm)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

53.86 €

1 Disponibile 10 giorni 12280.01~140.0098626285857525

68.46 €

1 10 giorni 14580.01~140.00127.5808010710710030

105.31 €

1 10 giorni 178140.01~220.00176.6959512212213040

118.38 €

1 10 giorni 210140.01~220.00196.210010012612615045

139.09 €

1 10 giorni 230220.01~320.00225.610210213713718045

110.03 €

1 10 giorni 255220.01~320.00255.111211214514520050

182.10 €

1 10 giorni 315220.01~320.00313.914014017717725065

260.25 €

1 10 giorni 360320.01~485.00343.4150150187187300105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma naturale
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico