Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SB-K75 |
SB-K100 |
SB-K130 |
SB-K150 |
SB-K180 |
SB-K200 |
SB-K250 |
SB-K300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 122 | 80.01~140.00 | 98.1 | 103 | 125 | 55 | 75 | |
61.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 145 | 80.01~140.00 | 127.5 | 102 | 130 | 65 | 100 | |
95.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 178 | 140.01~220.00 | 176.6 | 128 | 155 | 75 | 130 | |
109.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 210 | 140.01~220.00 | 196.2 | 150 | 183 | 75 | 150 | |
135.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 230 | 220.01~320.00 | 225.6 | 162 | 205 | 82 | 180 | |
103.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 255 | 220.01~320.00 | 255.6 | 165 | 208 | 93 | 200 | |
148.34 € | 1 | 10 giorni | 315 | 220.01~320.00 | 313.9 | 168 | 208 | 93 | 250 | ||
199.38 € | 1 | 10 giorni | 360 | 320.01~485.00 | 343.4 | 175 | 210 | 95 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Con foro di montaggio | Fori rotondi (Due fori) | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali