Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SA-50 |
SA-65 |
SA-100 |
SA-130 |
SA-150 |
SA-180 |
SA-200 |
SA-230 |
SA-250 |
SA-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A (Ø) | Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B (mm) | Diametro albero d/Diametro foro D (Ø) | Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 6 giorni | 50 | 25 | 10 | 29 | 30 | ||
10.36 € 4.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 65 | 29 | 10 | 32 | 45 | ||
19.11 € 8.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 35 | 12 | 41 | 130 | |
28.13 € 12.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 130 | 42 | 20 | 51 | 180 | |
37.85 € 17.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 150 | 45 | 20 | 57 | 200 | |
57.50 € | 1 | 6 giorni | 180 | 45 | 20 | 57 | 230 | ||
66.36 € | 1 | 6 giorni | 200 | 45 | 20 | 57 | 260 | ||
90.49 € | 1 | 10 giorni | 230 | 51 | 25 | 63 | 290 | ||
98.24 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 250 | 51 | 25 | 63 | 320 | |
151.46 € | 1 | 10 giorni | 300 | 51 | 30 | 70 | 360 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma naturale | Cuscinetto | Non disponibile |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali