ruote in uretano per carichi pesanti (modello UHB)

ruote in uretano per carichi pesanti (modello UHB)
  • Sconto volumi elevati
A general-purpose urethane wheel generally and widely used for heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UHB100X50
UHB100X65
UHB130X50
UHB130X65
UHB150X50
UHB150X65
UHB150X75
UHB150X100
UHB180X50
UHB180X65
UHB180X75
UHB200X50
UHB200X65
UHB200X90
UHB250X65
UHB250X90
UHB250X100
UHB300X65
UHB300X75
UHB300X90
UHB300X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

95.88 €

1 Disponibile 12 giorni 100511754330

118.92 €

1 Disponibile 10 giorni 100641770380

88.69 €

1 Disponibile 10 giorni 130512054380

116.18 €

1 Disponibile 10 giorni 130642070450

102.84 €

1 Disponibile 6 giorni 150512557430

116.73 €

1 Disponibile 10 giorni 150642570560

130.79 €

1 10 giorni 150762582670

218.54 €

1 10 giorni 15010230108870

132.70 €

1 Disponibile 9 giorni 180512557480

137.50 €

1 10 giorni 180642570620

165.96 €

1 10 giorni 180762582750

130.07 €

1 10 giorni 200512557530

155.94 €

1 10 giorni 200642570680

226.01 €

1 10 giorni 200893095900

245.18 €

1 10 giorni 250642570830

333.25 €

1 10 giorni 25089301021250

503.76 €

1 10 giorni 250102401141400

328.51 €

1 10 giorni 300643082980

365.16 €

1 10 giorni 3007630821130

414.64 €

1 10 giorni 3008930991350

532.84 €

1 10 giorni 300102301141500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma uretanica Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico