Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 147.2 | 85 | 85 | 113 | 76 | 100 | 50 | |
115.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 191.3 | 90 | 40 | 118 | 91 | 100 | 65 | |
109.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 178 | 140.01~220.00 | 196.2 | 128 | 128 | 155 | 75 | 130 | 50 | |
113.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 178 | 220.01~320.00 | 245.3 | 105 | 40 | 133 | 93 | 130 | 65 | |
106.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 210 | 220.01~320.00 | 220.8 | 150 | 150 | 183 | 75 | 150 | 50 | |
133.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 210 | 220.01~320.00 | 264.9 | 120 | 45 | 153 | 93 | 150 | 65 | |
139.42 € | 1 | 10 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 338.5 | 135 | 73 | 166 | 106 | 150 | 75 | ||
228.56 € | 1 | 10 giorni | 225 | 485.01~750.00 | 510.1 | 140 | 45 | 177 | 145 | 150 | 100 | ||
128.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 230 | 220.01~320.00 | 264.9 | 160 | 160 | 205 | 82 | 180 | 50 | |
160.31 € | 1 | 10 giorni | 235 | 220.01~320.00 | 318.8 | 140 | 45 | 180 | 100 | 180 | 65 | ||
174.58 € | 1 | 10 giorni | 235 | 320.01~485.00 | 343.4 | 160 | 50 | 203 | 117 | 180 | 75 | ||
137.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 255 | 220.01~320.00 | 294.3 | 165 | 165 | 208 | 85 | 200 | 50 | |
156.81 € | 1 | 10 giorni | 255 | 320.01~485.00 | 377.7 | 163 | 45 | 195 | 95 | 200 | 65 | ||
175.81 € | 1 | 10 giorni | 255 | 320.01~485.00 | 441.5 | 160 | 70 | 192 | 106 | 200 | 75 | ||
230.39 € | 1 | 10 giorni | 255 | 485.01~750.00 | 524.8 | 162 | 85 | 195 | 120 | 200 | 90 | ||
207.57 € | 1 | 10 giorni | 305 | 320.01~485.00 | 436.5 | 160 | 50 | 196 | 103 | 230 | 65 | ||
262.30 € | 1 | 10 giorni | 305 | 485.01~750.00 | 603.3 | 180 | 65 | 217 | 128 | 230 | 90 | ||
210.31 € | 1 | 10 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 470.9 | 160 | 50 | 196 | 103 | 250 | 65 | ||
260.94 € | 1 | 10 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 559.2 | 160 | 50 | 196 | 116 | 250 | 75 | ||
307.82 € | 1 | 10 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 657.3 | 180 | 65 | 217 | 128 | 250 | 90 | ||
275.08 € | 1 | 10 giorni | 375 | 485.01~750.00 | 568.9 | 173 | 63 | 210 | 107 | 300 | 65 | ||
296.99 € | 1 | 10 giorni | 375 | 485.01~750.00 | 671.9 | 173 | 63 | 210 | 107 | 300 | 75 | ||
347.45 € | 1 | 10 giorni | 375 | 750,01~ | 789.7 | 180 | 63 | 215 | 125 | 300 | 90 | ||
409.76 € | 1 | 10 giorni | 375 | 750,01~ | 882.9 | 183 | 90 | 220 | 155 | 300 | 100 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali