Ruote giá montate in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-k) Montaggio duttile FCD

Ruote giá montate in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-k) Montaggio duttile FCD
The hardware features a ductile construction that tough and with a long life. The wheel is made of urethane with features excellent lightness and oil resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UHB-K100X50
UHB-K100X65
UHB-K130X50
UHB-K130X65
UHB-K150X50
UHB-K150X65
UHB-K150X75
UHB-K150X100
UHB-K180X50
UHB-K180X65
UHB-K180X75
UHB-K200X50
UHB-K200X65
UHB-K200X75
UHB-K200X90
UHB-K250X65
UHB-K250X75
UHB-K250X90
UHB-K300X65
UHB-K300X75
UHB-K300X90
UHB-K300X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A
(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B
(mm)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio
(mm)

107.86 €

1 10 giorni 140320.01~485.00323.785851137610050

92.09 €

1 10 giorni 140320.01~485.00372.890401189110065

90.57 €

1 10 giorni 178320.01~485.00372.81281281557513050

130.87 €

1 10 giorni 178320.01~485.00441.5105401339313065

112.11 €

1 9 giorni 210320.01~485.00421.81501501837515050

139.01 €

1 10 giorni 210485.01~750.00549.4120451529315065

167.09 €

1 10 giorni 210485.01~750.00657.31357316610615075

268.90 €

1 9 giorni 225750,01~853.514045177145150100

143.22 €

1 9 giorni 230320.01~485.00470.91601602058218050

183.81 €

1 9 giorni 235485.01~750.00588.61404518010018065

213.25 €

1 9 giorni 235485.01~750.00735.81605020311718075

152.89 €

1 9 giorni 255485.01~750.00519.91651652088520050

193.18 €

1 10 giorni 255485.01~750.00667.1163451959520065

215.21 €

1 10 giorni 255750,01~7751605019610320075

273.05 €

1 10 giorni 255750,01~8831628519512020090

293.62 €

1 10 giorni 315750,01~814.2163451959525065

325.07 €

1 10 giorni 315750,01~9811605019611625075

387.86 €

1 10 giorni 315750,01~1226.31806521712825090

384.87 €

1 9 giorni 375750,01~961.41736321010730065

414.99 €

1 9 giorni 375750,01~1108.51736321010730075

466.73 €

1 10 giorni 375750,01~1324.41806321512530090

586.32 €

1 10 giorni 355750,01~1471.518390220155300100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Ghisa nodulare duttile Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico