Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RKH65 |
RKH75 |
RKH130 |
RKH150 |
RKH200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.89 € | 1 | 6 giorni | 92 | 140.01~220.00 | 166.8 | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 38 | ||
33.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 105 | 140.01~220.00 | 196.2 | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 38 | |
83.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 320.01~485.00 | 441.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | |
98.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 485.01~750.00 | 490.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | |
134.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali