Lastre di schiuma / PUR / AE / INOAC

Lastre di schiuma / PUR / AE / INOAC
Please use this as protective material/cushion material for electric circuits, IC parts, lenses, etc.
· Materials: sponge / grade & type: polyethylene foam / seal: not present / Thickness: 5
· Width: 1000
· Length: 1000
· Color: Black

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AE-100-5-1000-1000

Codice componente
AE-100-5-1000-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.10 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Polietilene espanso Con o senza adesivo Senza guarnizione
Parete spessa(mm) 5 Larghezza(mm) 1000 Lunghezza(mm) 1000
Colore Nero Resistenza volume specifica 3.5X105

Si trova sulla pagina di Lastre di schiuma / PUR / AE / INOAC, il codice articolo è il seguente: AE-100-5-1000-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AE-100-5-1000-1000.

Supporto tecnico