• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

PORON®, L-24

PORON®, L-24

PORON® is high-function urethane foam produced by the Rogers-INOAC CORPORATION. Urethane foam material with very dense, fine, and even cell structure.
· Material: Sponge/Grade and type: Foam urethane/Inclusion of seal: No
· Width: 500
· Color: Black

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-24-3-500-24M
L-24-5-500-15M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Parete spessa
(mm)
Lunghezza
(mm)
Lunghezza (Dettaglio)
(mm)

911.76 €

Preventivo 324000 o sup.24000

787.41 €

Preventivo 515000 o sup.15000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Uretano espanso Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 500 Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico