Foamboard / EPDM / INOAC

Foamboard / EPDM / INOAC
  • Sconto volumi elevati
This product is black foam low-hardness rubber sponge whose main ingredient is ethylene propylene rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E4088-5-650-1000
E4088-10-650-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)

37.15 €

1 Disponibile 6 giorni 5

63.23 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Gomma espansa (sistema EPDM) Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 650 Lunghezza(mm) 1000 Colore Nero

Supporto tecnico