Lastre di schiuma / AZOTE® / lD / INOAC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-15-5-1000-1000-BK
LD-15-5-1000-1000-W
LD-15-10-1000-1000-BK
LD-15-10-1000-1000-W
LD-15-15-1000-1000-BK
LD-15-15-1000-1000-W
LD-45-5-1000-1000-BK
LD-45-5-1000-1000-W
LD-45-10-1000-1000-BK
LD-45-10-1000-1000-W
LD-45-15-1000-1000-BK
LD-45-15-1000-1000-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Colore Specifiche

28.17 €

1 Disponibile 9 giorni 5NeroModello LD-15

28.17 €

1 Disponibile 9 giorni 5BiancoModello LD-15

37.77 €

1 9 giorni 10NeroModello LD-15

37.77 €

1 Disponibile 9 giorni 10BiancoModello LD-15

46.09 €

1 Disponibile 9 giorni 15NeroModello LD-15

46.09 €

1 Disponibile 9 giorni 15BiancoModello LD-15

35.51 €

1 Disponibile 9 giorni 5NeroModello LD-45

35.51 €

1 Disponibile 9 giorni 5BiancoModello LD-45

52.26 €

1 Disponibile 9 giorni 10NeroModello LD-45

52.26 €

1 Disponibile 9 giorni 10BiancoModello LD-45

67.37 €

1 9 giorni 15NeroModello LD-45

49.27 €

1 9 giorni 15BiancoModello LD-45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Plastica Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 1000 Lunghezza(mm) 1000

Supporto tecnico