Codice articolo del costruttore: PIRN-B-M4-B
Marca: MITSUBOSHI CI
Prezzo: 0.40 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PIRN-B-M4-B
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 10 | Profilo rotondo, tipo | Tipo manopola volume | Lavorazione sul lato | NA |
Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Tipo passante | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 20 | Corpo principale, altezza t(mm) | 10 |
Trattamento superficie corpo principale, dettagli | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Dado in gomma a inserimento, il codice articolo è il seguente: PIRN-B-M4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PIRN-B-M4-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali