Acciaio inossidabile SUS304 Unione raccordo a T ST

Acciaio inossidabile SUS304 Unione raccordo a T ST
  • Sconto volumi elevati
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid via the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve is firmly bit to a pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-15
STG-1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Specifiche misura Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.)

95.07 €

1 Disponibile 6 giorni 15Misura metrica-

87.13 €

1 Disponibile 6 giorni 13.8Misura imperiale1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Raccordo a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico