Unione a gomito SEY acciaio inox 304

Unione a gomito SEY acciaio inox 304
  • Sconto volumi elevati
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid by the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve firmly bit to a pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEY-6
SEY-8
SEY-10
SEY-12
SEY-15
SEY-18
SEY-20
SEY-25
SEY-28
SEYG-1
SEYG-1/2
SEYG-1/4
SEYG-1/8
SEYG-3/4
SEYG-3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Specifiche misura Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.)

40.85 €

1 Disponibile 6 giorni 6Misura metrica-

43.88 €

1 Disponibile 6 giorni 8Misura metrica-

50.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Misura metrica-

74.93 €

1 Disponibile 6 giorni 12Misura metrica-

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni 15Misura metrica-

93.71 €

1 6 giorni 18Misura metrica-

117.83 €

1 6 giorni 20Misura metrica-

155.06 €

1 6 giorni 25Misura metrica-

171.08 €

1 6 giorni 28Misura metrica-

261.65 €

1 6 giorni 34Misura imperiale1

123.32 €

1 6 giorni 21.7Misura imperiale1/2

91.53 €

1 Disponibile 6 giorni 13.8Misura imperiale1/4

51.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10.5Misura imperiale1/8

171.08 €

1 6 giorni 27.2Misura imperiale3/4

102.37 €

1 Disponibile 6 giorni 17.3Misura imperiale3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto a gomito Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico