Giunto a pressione SP (PF) in acciaio inox SUS304

Giunto a pressione SP (PF) in acciaio inox SUS304
  • Sconto volumi elevati
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid by the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve firmly bit to a pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-6A
SP-10C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite

28.17 €

1 6 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)

45.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Raccordi per manometro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento PF Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA
Specifiche misura Misura metrica

Supporto tecnico