• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

T doppia apertura (femmina) SUS304 STP in acciaio inox

T doppia apertura (femmina) SUS304 STP in acciaio inox

The Ermeto-type connector's sleeve cutting edge bites firmly into the pipe. Strong, shock and vibration-proof, and fully seals pressurized fluid.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STP-6A
STP-6B
STP-6C
STP-6D
STP-8B
STP-8C
STP-8D
STP-10B
STP-10C
STP-10D
STP-12B
STP-12C
STP-12D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite

34.65 €

5 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)

34.65 €

5 giorni 6[1/4B] 1/4B(8A)

-

13 giorni 6[3/8B] 3/8B(10A)

-

13 giorni 6[1/2B] 1/2B(15A)

38.83 €

5 giorni 8[1/4B] 1/4B(8A)

46.31 €

5 giorni 8[3/8B] 3/8B(10A)

-

13 giorni 8[1/2B] 1/2B(15A)

44.53 €

5 giorni 10[1/4B] 1/4B(8A)

-

13 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)

-

13 giorni 10[1/2B] 1/2B(15A)

-

13 giorni 12[1/4B] 1/4B(8A)

54.34 €

5 giorni 12[3/8B] 3/8B(10A)

79.31 €

5 giorni 12[1/2B] 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Raccordo a T con filettatura femmina Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento PT Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA
Specifiche misura Misura metrica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico