Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FBT-01-1 |
FBT-02-1 |
FBT-02-2 |
FBT-03-2 |
FBT-03-3 |
FBT-04-3 |
FBT-04-4 |
FBT-025-2 |
FBT-4-1 |
FBT-6-1 |
FBT-6-2 |
FBT-8-2 |
FBT-10-2 |
FBT-10-3 |
FBT-12-3 |
FBT-12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Misura nominale vite | Pressione di esercizio massima (MPa) | Specifiche misura | Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.18 | - | 39 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/8 | |
63.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.35 | - | 39 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/4 | |
68.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.35 | [1/4B] 1/4B(8A) | 39 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/4 | |
83.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.53 | [1/4B] 1/4B(8A) | 26 | Misura imperiale (POLLICI) | 3/8 | |
100.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.53 | [3/8B] 3/8B(10A) | 26 | Misura imperiale (POLLICI) | 3/8 | |
103.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | [3/8B] 3/8B(10A) | 29 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/2 | |
124.99 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | [1/2B] 1/2B(15A) | 29 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/2 | ||
75.75 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | [1/4B] 1/4B(8A) | 31 | Misura imperiale (POLLICI) | 5/16 | ||
67.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | [1/8B] 1/8B(6A) | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
63.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | [1/8B] 1/8B(6A) | 41 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
68.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | [1/4B] 1/4B(8A) | 41 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
75.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | [1/4B] 1/4B(8A) | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
83.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [1/4B] 1/4B(8A) | 25 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
100.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [3/8B] 3/8B(10A) | 25 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
103.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | [3/8B] 3/8B(10A) | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | |
157.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | [1/2B] 1/2B(15A) | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Diramazione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo | Raccordo a T con filettatura femmina | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Tipo di filettatura di collegamento | PT | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Misura nominale vite
Pressione di esercizio massima(MPa)
Specifiche misura
Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali