Mezza unione (PF) MC-PF in acciaio inox 316

Mezza unione (PF) MC-PF in acciaio inox 316
  • Sconto volumi elevati
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-3-1PF
MC-4-1PF
MC-6-1PF
MC-6-2PF
MC-8-1PF
MC-8-2PF
MC-10-2PF
MC-10-3PF
MC-10-4PF
MC-12-3PF
MC-12-4PF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)

33.18 €

1 6 giorni 3[1/8B] 1/8B(6A)41

29.38 €

1 6 giorni 4[1/8B] 1/8B(6A)31

26.84 €

1 6 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)41

32.68 €

1 6 giorni 6[1/4B] 1/4B(8A)41

29.38 €

1 6 giorni 8[1/8B] 1/8B(6A)31

33.94 €

1 6 giorni 8[1/4B] 1/4B(8A)31

35.20 €

1 6 giorni 10[1/4B] 1/4B(8A)25

44.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)25

57.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[1/2B] 1/2B(15A)25

47.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12[3/8B] 3/8B(10A)31

59.79 €

1 Disponibile 6 giorni 12[1/2B] 1/2B(15A)31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento PF Trattamento superficie NA Specifiche misura Misura metrica (MILLIMETRI)

Supporto tecnico