Mezzo gomito D.E. MWE acciaio inox 316

Mezzo gomito D.E. MWE acciaio inox 316
  • Sconto volumi elevati
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to ensure there is no torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MWE-10-2

Codice componente
MWE-10-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.96 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Semigiunto a gomito Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile(Ø) 10 D.E. tubo applicabile seconda estremità(Ø) 13.8 Pressione di esercizio massima(MPa) 25
Trattamento superficie NA Specifiche misura Misura metrica (MILLIMETRI)

Si trova sulla pagina di Mezzo gomito D.E. MWE acciaio inox 316, il codice articolo è il seguente: MWE-10-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWE-10-2.

Supporto tecnico